SILVYN® FPAS

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® FPAS zwart
61754005
10 6.3 x 10 15 50
61754015
13 9.8 x 13 25 50
61754025
16 11.8 x 15.8 35 50
61754275
18 14.2 x 18.5 40 50
61737162
20 14.8 x 20 45 50
61754035
21 16.7 x 21.2 45 50
61737164
25 19.1 x 25 50 50
61754045
28 22.8 x 28.5 50 50
61754055
34 28.1 x 34.5 60 25
61754065
42 35.5 x 42.5 70 25
61754075
54 47.2 x 54.5 80 25
61754305
67 56.3 x 67.2 130 10
SILVYN® FPAS zwart - kleine VPE
61737246 10 6.3 x 10.0 15 10
61737247 13 9.8 x 13.0 25 10
61737248 16 11.8 x 15.8 35 10
61737252 18 14.2 x 18.5 40 10
61737249 21 16.7 x 21.2 45 10
61737250 28 22.8 x 28.5 50 10
61737251 34 28.1 x 34.5 60 10
SILVYN® FPAS grijs
61754000
10 6.3 x 10 15 50
61754010
13 9.8 x 13 25 50
61754020
16 11.8 x 15.8 35 50
61754270
18 14.2 x 18.5 40 50
61737253
20 14.8 x 20 45 50
61754030
21 16.7 x 21.2 45 50
61737163
25 19.1 x 25 50 50
61754040
28 22.8 x 28.5 50 50
61754050
34 28.1 x 34.5 60 25
61754060
42 35.5 x 42.5 70 25
61754070
54 47.2 x 54.5 80 25
61754300
67 56.3 x 67.2 130 10

Voordelen

  • Vormstabiel
  • Flexibel
  • Vlamvertragend en zelfdovend volgens UL 94V-2
  • Hoge bestendigheid tegen in elkaar drukken
  • Slagvast

Toepassing

  • Machinebouw
  • Installatietechniek
  • Spoorwegtoepassingen/automotive
  • Bewegende toepassingen
  • Voor binnen- en buitengebruik

Bijzonderheden

  • Halogeen- en cadmiumvrij
  • Slijtvast
  • Verhoogd bestand tegen olie, benzine en andere chemicaliën
  • Principieel laag brandgevaar

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • Fijngeribbelde polyamide 6 beschermslang

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kunststof geribde kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Op aanvraag:

  • Beschikbaar in PA 12

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA 6
    Halogeenvrij
  • Brandgedrag volgens UL94 V-2

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +120°C statisch
    -20°C tot +100°C dynamisch

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.