SILVYN® FPAX-M

SILVYN® FPAX-M - IP68/IP69 buisfitting voor SILVYN® FPAS

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

Maximale bescherming tegen vibratie Montagetijd Optimale trekontlasting Temperatuurbestendig UV-bestendig Waterdicht Groot aantal keurmerken

CE LLOYDS cRUus

Artikelnummer Metrische maat Geschikt voor SILVYN® FPAS Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® FPAX-M zwart
55506135
16 x 1.5/1 FPAS 13 10
55506145
16 x 1.5/2 FPAS 16 10
55506155
20 x 1.5/1 FPAS 16 10
55506165
20 x 1.5/2 FPAS 21 10
55506175
25 x 1.5 FPAS 28 10
55506185
32 x 1.5 FPAS 34 10
55506195
40 x 1.5 FPAS 42 2
55506205
50 x 1.5/1 FPAS 42 2
55506215
50 x 1.5/2 FPAS 54 2
55506225
63 x 1.5 FPAS 54 2
55506226
63 x 1.5 FPAS 67 1
SILVYN® FPAG-M grijs
55506235
16 x 1.5/1 FPAS 13 10
55506245
16 x 1.5/2 FPAS 16 10
55506255
20 x 1.5/1 FPAS 16 10
55506265
20 x 1.5/2 FPAS 21 10
55506275
25 x 1.5 FPAS 28 10
55506285
32 x 1.5 FPAS 34 10
55506295
40 x 1.5 FPAS 42 2
55507265
50 x 1.5/1 FPAS 42 2
55507275
50 x 1.5/2 FPAS 54 2
55507285
63 x 1.5 FPAS 54 2
55507286
63 x 1.5 FPAS 67 1

Voordelen

  • Snelle montage
  • Hoge treksterkte
  • Waterdicht
  • Bescherming tegen trillingen

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® FPAS
  • Toepassingen met hevige trillingen

Bijzonderheden

  • In het zwart UV- en weerbestendig
  • Demonteerbaar met een schroevendraaier

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Binnenafdichting
  • Bovenste deel met geïntegreerde allround vertanding

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Certificeringen

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA66
    Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

Temperatuurbereik

  • -50°C tot +135°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.