SILVYN® FPAX NPT

SILVYN® FPAX NPT - IP68/69 slangschroefverbinding voor SILVYN® FPAS

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

Maximale bescherming tegen vibratie Montagetijd Optimale trekontlasting Temperatuurbestendig UV-bestendig Waterdicht Groot aantal keurmerken

CE LLOYDS cRUus

Artikelnummer Nominale afmeting Geschikt voor SILVYN® FPAS Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® FPAX NPT zwart
55507700 NPT 3/8" 16 10
55507710 NPT 1/2" 16 10
55507720 NPT 1/2" 21 10
55507730 NPT 3/4" 28 10
55507740 NPT 1" 34 10
55507750 NPT 1 1/4" 42 2
55507760 NPT 1 1/2" 42 2
55507770 NPT 1 1/2" 54 2
55507780 NPT 2" 54 2
55507790 NPT 2" 67 2

Voordelen

  • Snelle montage
  • Hoge treksterkte
  • Waterdicht
  • Bescherming tegen trillingen

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® FPAS
  • Toepassingen met hevige trillingen

Bijzonderheden

  • In het zwart UV- en weerbestendig
  • Demonteerbaar met een schroevendraaier

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • NPT schroefdraad
  • Binnenafdichting
  • Bovenste deel met geïntegreerde allround vertanding

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA66
    Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

Temperatuurbereik

  • -50°C tot +135°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.