SILVYN® FPAX R
SILVYN® FPAX R - reduceerring voor T/Y stuk
Reduceer voor SILVYN®FPAX T/Y systeem
Voordelen
- Reduceer voor SILVYN®FPAX T/Y systeem
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® FPAS
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor kabelbeschermslang - ETIM 5.0 klassebeschrijving: Koppelstuk voor geribde slangen
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Class-Description: Verbinder voor golfslangen
-
Geleverde kleur
- Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
-
Materiaal
- PA66
Halogeenvrij - Polyester Elastomer
-
Veiligheidsklasse
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69 -
Temperatuurbereik
- -50°C tot +135°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.