SILVYN® FPAX Y

SILVYN® FPAX Y - verdeler in Y-vorm voor SILVYN® FPAS

Artikelnummer Nominale afmeting Bevestigingsgat Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® FPAS Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® FPAX Y
55507350
16-13-13 4 1x16 / 2x13 3
55507351
21-16-16 5 1x21 / 2x16 3
55507352
28-21-21 6 1x28 / 2x21 3
55507353
34-28-28 6.5 1x34 / 2x28 3

Voordelen

  • Snelle montage
  • Hoge treksterkte
  • Waterdicht
  • Bescherming tegen trillingen

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® FPAS

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor kabelbeschermslang
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Koppelstuk voor geribde slangen

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 6.0 Class-Description: Verbinder voor golfslangen

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA66
    Halogeenvrij
  • Polyester Elastomer

Veiligheidsklasse

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Temperatuurbereik

  • -50°C tot +135°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.