SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M - metrische slangschroefverbinding met geïntegreerde EMV veer voor SILVYN® FPAS

Maximale bescherming tegen vibratie Optimale trekontlasting Betrouwbaar Geïntegreerde SKINTOP® kabelwartel Stoorsignalen UV-bestendig

CE cRUus

Artikelnummer Metrische maat Klembereik in mm Schroefdraad lengte mm Geschikt voor SILVYN® FPAS Voor buis met buitenste Ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® KSE-M zwart
55507105
16 x 1.5/1 4.5 - 9 12 13 13,0 10
55507115
16 x 1.5/2 4.5 - 9 12 16 15,8 10
55507125
20 x 1.5/1 7 - 12.5 12 16 15,8 10
55507135
20 x 1.5/2 7 - 12.5 12 21 21,2 10
55507145
25x1.5 9 - 16.5 12 28 28,5 10
55507155
32 x 1.5 11 - 21 15 34 34,5 10
55507165
40 x 1.5 19 - 28 15 42 42,5 1
55507175
50 x 1.5 27 - 35 15 54 54,5 1

Voordelen

  • Snelle montage
  • Bescherming tegen trillingen
  • Extra trekontlasting van de kabel
  • Extra kabelafdichting
  • Optimale EMC afscherming

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® FPAS
  • In omgevingen waar afgeschermde kabels en draden aanvullende bescherming nodig hebben

Bijzonderheden

  • In het zwart UV- en weerbestendig
  • Demonteerbaar met een schroevendraaier

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • EMC kabelwartel
  • Bovenste deel met geïntegreerde allround vertanding

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Op aanvraag:

  • zonder EMC-veer

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Vernikkeld messing
    PA66
    Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • Leiding: IP66
    Kabel: IP68

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.