SILVYN® BW-K-M
Voordelen
- Ruimtebesparend
Toepassing
- Machinebouw
- Installatietechniek
- Kasten-/paneelbouw
- In omgevingen waar de SILVYN®-beschermbuizen niet in een machine of apparaat kunnen worden ingevoerd
Opmaak
- Kunststof bevestigingsbeugel
- 2 bevestigingsgaten
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Bevestigingshoek voor kabelbeschermslangen
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001458
- ETIM 6.0 Class-Description: Beveswtigingshoek voor slangschroefverbindingen
-
Geleverde kleur
- Grijs (RAL 7001)
-
Materiaal
- PP
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.