SILVYN® RKS
Voordelen
- Snelle en eenvoudige montage
- Diverse toepassingen
Toepassing
- Installatietechniek
- Spoorwegtoepassingen
- Automobielsector
- Bevestigingsklem voor kabels, slangen en buizen
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
ETIM 5.0 Klassebeschrijving : bevestigingshouder kabelbeschermslang - ETIM 5.0 klassebeschrijving: Houder voor beschermslang
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor beschermslangen
-
Materiaal
- Gegalvaniseerd staal
Polychloropreen -
Temperatuurbereik
- -35°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.