SILVYN® Slangschaar

SILVYN® buisschaar vereenvoudigt de verwerking van beschermslangen

Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Knipbereik Ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® Slangschaar
61722285 CC01 0 - 34 1
61722286 CC02 0 - 67 1

Voordelen

  • Precies en veilig knippen van kunststof beschermslangen

Toepassing

  • Slangschaar voor niet-metalen beschermslangen, bijv. parallel geribbelde beschermslangen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000160
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Schaar

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000160
  • ETIM 6.0 Class-Description: Schaar

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.