SILVYN® vice

SILVYN® verwerkingsgereedschap voor eenvoudig bewerken van SILVYN® kabel beschermslangen

Artikelnummer Artikelbenaming Klembereik Ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® vice
61722280 Zaaggeleider WZ 18.3 - 45 1

Toepassing

  • Metalen beschermslangen recht afzagen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002199
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Bankschroef

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002199
  • ETIM 6.0 Class-Description: Bankschroef

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.