SILVYN® BW-K-M

SILVYN® BW-K-M is een montagebeugel van kunststof

Benodigde ruimte

Artikelnummer Metrische maat A mm B in mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® BW-K-M
55000911
20 x 1.5 37,5 50 50
55000921
25 x 1.5 43 57 50
55000931
32 x 1.5 53,5 67 50
55000941
40 x 1.5 65,5 79,5 50
55000951
50 x 1.5 69,5 86 50

Voordelen

  • Ruimtebesparend

Toepassing

  • Machinebouw
  • Installatietechniek
  • Kasten-/paneelbouw
  • In omgevingen waar de SILVYN®-beschermbuizen niet in een machine of apparaat kunnen worden ingevoerd

Opmaak

  • Kunststof bevestigingsbeugel
  • 2 bevestigingsgaten

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Bevestigingshoek voor kabelbeschermslangen

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 6.0 Class-Description: Beveswtigingshoek voor slangschroefverbindingen

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7001)

Materiaal

  • PP

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.