SILVYN® BW-M

SILVYN® BW-M is een montagebeugel van metaal

Benodigde ruimte

Artikelnummer Artikelbenaming A mm B in mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® BW-M
55000531
16 20 50 25
55000541
20 20 50 25
55000551
25 20 60 25
55000561
32 20 70 25
55000571
40 20 80 25
55000572
50 20 90 25

Voordelen

  • Ruimtebesparend

Toepassing

  • Machinebouw
  • Installatietechniek
  • Kasten-/paneelbouw
  • In omgevingen waar de SILVYN®-beschermbuizen niet in een machine of apparaat kunnen worden ingevoerd

Opmaak

  • Stalen bevestigingsbeugel
  • 2 bevestigingsgaten

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Bevestigingshoek voor kabelbeschermslangen

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 6.0 Class-Description: Beveswtigingshoek voor slangschroefverbindingen

Materiaal

  • Gepassiveerd staal

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.