SILVYN® RKS

SILVYN® RKS - kabelklemmen

Betrouwbaar Montagetijd

Artikelnummer Artikelbenaming Metaalbreedte (mm) Breedte x dikte rubberprofiel (mm) Diameter (mm) Bevestigingsgat Ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® RKS 1
61825170
6/12 12 15 x 1,2 6 5.3 (M5) 100
61825180
8/12 12 15 x 1,2 8 5.3 (M5) 100
61825190
10/12 12 15 x 1,2 10 5.3 (M5) 100
61825200
12/12 12 15 x 1,2 12 5.3 (M5) 100
61825210
13/15 15 18,5 x 1,5 13 6.4 (M6) 100
61825355
14/15 15 18,5 x 1,5 14 6.4 (M6) 100
61825365
15/15 15 18,5 x 1,5 15 6.4 (M6) 100
61825375
16/15 15 18,5 x 1,5 16 6.4 (M6) 100
61825040
18/15 15 18,5 x 1,5 18 6.4 (M6) 100
61825052
19/15 15 18,5 x 1,5 19 6.4 (M6) 100
61825380
20/15 15 18,5 x 1,5 20 6.4 (M6) 100
61825382
21/15 15 18,5 x 1,5 21 6.4 (M6) 100
61825050
22/15 15 18,5 x 1,5 22 6.4 (M6) 100
61825390
23/15 15 18,5 x 1,5 23 6.4 (M6) 100
61825400
25/15 15 18,5 x 1,5 25 6.4 (M6) 100
61825402
26/15 15 18,5 x 1,5 26 6.4 (M6) 100
61825250
28/15 15 18,5 x 1,5 28 6.4 (M6) 100
61825255
30/15 15 18,5 x 1,5 30 6.4 (M6) 100
61825257
32/15 15 18,5 x 1,5 32 6.4 (M6) 100
61825259
34/15 15 18,5 x 1,5 34 6.4 (M6) 100
61825260
35/15 15 18,5 x 1,5 35 6.4 (M6) 100
61825392
24/20 20 25 x 1,5 24 8.4 (M8) 100
61825262
36/20 20 25 x 1,5 36 8.4 (M8) 100
61825264
38/20 20 25 x 1,5 38 8.4 (M8) 100
61825295
40/20 20 25 x 1,5 40 8.4 (M8) 100

Voordelen

  • Snelle en eenvoudige montage
  • Diverse toepassingen

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Spoorwegtoepassingen
  • Automobielsector
  • Bevestigingsklem voor kabels, slangen en buizen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : bevestigingshouder kabelbeschermslang
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Houder voor beschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor beschermslangen

Materiaal

  • Gegalvaniseerd staal
    Polychloropreen

Temperatuurbereik

  • -35°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.