AS-interface PCB connectoren

Flexibele aansluitoplossing voor AS-interface IP20/IP30 modules met plugaansluitingen. Eenvoudig te installeren adapterklemmen voor schroefverbinding en veerverbinding.

Voor industriële toepassingen

Benodigde ruimte Lichtgewicht Montagetijd Automation

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
AS-Interface schroefconnector, 2 x 16-pins, 0,14-2,5 mm
22260815
AB-ASI-XS16
AS-Interface klemveerconnector, 8 x 4-pins, 0,2-2,5 mm
22260816
AB-ASI-XT16
AS-Interface klemveerconnector, 4 x 4-pins, 0,2-2,5 mm
22260818
AB-ASI-XT4

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Veldbus, decentr. periferie - digitale I/O module

Veldbus

  • AS-Interface

Aansluiting

  • Voor massieve en fijndradige geleiders
  • - Versies als schroefaansluitingen
    - Versies als klemveeraansluitingen

Montage

  • Stekkerverbinding

Aantal pinnen

  • Versies: 3 -, 4 - en 16-pins

Veiligheidsklasse

  • IP 30

Omgevingstemperatuur

  • -25°C tot +60°C

Voordelen

  • Eenvoudige installatie
  • Fast Connect voor snelle aansluiting
  • Individueel gebruik mogelijk als eindafwerking voor aanspannen of schroefaansluiting
  • Oplossingen voor flexibele verbindingen

Toepassing

  • Automatisering
  • Machinebouw
  • Installatietechniek
  • Gereedschapshop
  • Automobielsector

Bijzonderheden

  • Optionele stekker-aansluitklemmen voor AS-Interface module IP20/IP30
  • Fast Connect verbindingstype
  • 1 verpakkingseenheid voor 12, 16 of 32 contacten
  • Zwart