AS-Interface tellermodule

Universele en compacte AS-Interface tellermodule voor het tellen van gebeurtenissen, afstand, snelheid, paneelmontage, IP20

Elektronische teller voor algemene doeleinden

Benodigde ruimte Lichtgewicht Automation

CE ASI

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
22260810
AB-ASI-C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Aansluitklemmen zijn niet inbegrepen maar kunnen als accessoire worden aangekocht.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Veldbus, decentr. periferie - digitale I/O module

Veldbus

  • AS-Interface

Aansluiting

  • Schroefverbinding of klemveertechniek

Montage

  • DIN-rail (35 mm)

Veiligheidsklasse

  • IP 20

Veiligheidsklasse

  • II

Omgevingstemperatuur

  • -25°C tot +60°C

Voedingsspanning

  • volgens de AS-Interface-specificatie
    (Versie 3.0)

Voordelen

  • Gestandaardiseerde interfaces
  • Easy to install
  • Voor vaste installatie.
  • Compacte AS-Interface tellermodule voor het tellen van gebeurtenissen en voor afstands- en snelheidsmetingen

Toepassing

  • Automatisering
  • Machinebouw
  • Installatietechniek
  • Gereedschapshop
  • Automobielsector

Bijzonderheden

  • Instelwaarde van de tellerweergave en de waarde vóór het schakelen is parametriseerbaar via AS-Interface
  • Het schakelen van de uitgang is selecteerbaar als de vooraf ingestelde waarde is bereikt
  • Detecteert goederen om te tellen of te meten met elke 2- of 3-aderige binaire sensor
  • AS-Interface Version 3.0
  • Verbinding via optionele klemmen met schroefverbinding of verende klemmen