AS-Interface voeding

Compacte AS-Interface stroomvoorziening (1,0 A) voor paneelmontage (35 mm standaard), PELV (overeenkomstig IEC 61140). Eenvoudige aansluiting met steekklemmen.

Compacte uitvoering

Benodigde ruimte Lichtgewicht Groot klembereik Automation

CE ASI

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
22260812
AB-ASI-PS-1A

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • PELV ("protective extra low voltage" volgens IEC61640)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Veldbus, decentr. periferie - digitale I/O module

Veldbus

  • AS-Interface

Aansluiting

  • Klemveertechniek: 0,3 - 3,5 mm²

Montage

  • DIN-rail (35 mm)

Veiligheidsklasse

  • IP 20

Veiligheidsklasse

  • II

Omgevingstemperatuur

  • -10°C tot +60°C

Temperatuur (opslag/transport)

  • -25°C tot +85°C

Voedingsspanning

  • Primair spanningsbereik: 85 tot 265 V AC (50/60 Hz)
  • AS-interface-spanning: 29,5 to 31,6 V DC PELV (volgens IEC61140), IN= 1 A)

Voordelen

  • Easy to install
  • Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
  • Compacte AS-Interface voeding voor montage op een DIN-rail

Toepassing

  • Automatisering
  • Machinebouw
  • Installatietechniek
  • Gereedschapshop
  • Voor kleine AS-Interface-netwerken

Bijzonderheden

  • Levert een nominale uitgangsstroom van
    IN= 1,0 A
  • AS-Interface specificatie 3.01
  • Kortsluit- en overspanningsbeveiliging