UNITRONIC® BUS ASI FD

Zeer flexibele, AS-INTERFACE kabels voor netwerksystemen in het veld

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur van de buitenmantel Toepassing Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Voor zeer flexibel gebruik (kabelrupsen, vaak bewogen machinedelen)
2170357
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC geel Data en voeding 2 x 1,5 29 64
2170358
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC zwart 30 V DC-hulpvoeding 2 x 1,5 29 64
2170317
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P geel Data en voeding 2 x 2,5 48 74
2170318
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P zwart 30 V DC-hulpvoeding 2 x 2,5 48 74
Voor zeer flexibele toepassing - TPE UL/CSA (AWM)
2170830
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A geel Data en voeding 2 x 1,5 29 64
2170831
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A zwart 30 V DC-hulpvoeding 2 x 1,5 29 64

Voordelen

  • De nieuwe BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long
    Distance): voor grotere afstanden
    AS-I voedingen kunnen worden beperkt. BUS ASI LD is compatibel met de vorige uitvoering 1.5.
  • Voor zeer flexibel gebruik (kabelrupsen, vaak bewogen machinedelen)
  • Hoge oliebestendigheid

Toepassing

  • Communicatie op sensor/actuator-niveau
  • UNITRONIC®-veldbus
    sensor-/actuator bekabeling

Bijzonderheden

  • PUR uitvoeringen zijn halogeenvrij volgens IEC 60754-1
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2, UL FT-2 vlamtest
  • Data en voeding worden op de platte twee-aderige kabel gestuurd. Bescherming tegen verwisseling van polariteit door specifieke geometrische codering
  • Binnen ASI modules wordt het contact met de geleider gemaakt door middel van "perforatietechniek".
  • De sensoren zijn verbonden met de ASI-modules (koppelmodules) met ronde kabels (verbindingskabels).

Normreferentie en keurmerken

  • ASI is gestandaardiseerd in heel Europa in EN 50295 en internationaal in IEC 62026-2.
  • TPE-variant: UL AWM Style 2103
    CSA AWM II A/B

Opmaak

  • Extra fijndradige litzen van vertind koper
  • Aderisolatie: halogeenvrije compound
  • Buitenmantel: Thermoplastische elastomeer (TPE) polyurethaan (PUR)
  • Buitenmantel: geel (RAL 1023), zwart (RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • 300 V (niet voor aandrijftoepassingen)

Geleiderweerstand

  • 1,5 mm²: max. 13,7 Ohm/km
  • 2,5 mm²: max. 8,21 Ohm/km

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 12 mm
  • Flexibel zonder bevestiging: 24 mm.
    Flexibel met bevestiging: 60 mm. (15 x D)

Testspanning

  • Ader/ader: 2.000 V

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie:
    -40°C tot +80°C (TPE +105°C)
  • Flexibel – niet bevestigd:
    -30°C tot +70°C (TPE +105°C)

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Lapp Kabel is lid van de AS-International Association
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.