UNITRONIC® BUS ASI

AS-INTERFACE kabels voor netwerksystemen in het veld

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur van de buitenmantel Toepassing Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Rubber/EPDM
2170228
UNITRONIC® BUS ASI (G) geel Data en voeding 2 x 1,5 29 85
2170229
UNITRONIC® BUS ASI (G) zwart 30 V DC-hulpvoeding 2 x 1,5 29 85
2170371
UNITRONIC® BUS ASI LD (G) geel Data en voeding 2 x 2,5 48 85
2170372
UNITRONIC® BUS ASI LD (G) zwart 30 V DC-hulpvoeding 2 x 2,5 48 85
TPE
2170230
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) geel Data en voeding 2 x 1,5 29 64
2170231
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) zwart 30 V DC-hulpvoeding 2 x 1,5 29 64
2170232
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) rood 230 V AC-hulpvoeding 2 x 1,5 29 64
PVC UL/CSA
2170842
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A geel Data en voeding 2 x 1,5 29 70
2170843
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A zwart 30 V DC-hulpvoeding 2 x 1,5 29 70
2170844
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A rood 230 V AC-hulpvoeding 2 x 1,5 29 70

Voordelen

  • De nieuwe BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long
    Distance): voor grotere afstanden
    AS-I voedingen kunnen worden beperkt. BUS ASI LD is compatibel met de vorige uitvoering 1.5.
  • De uitvoeringen van rubber zijn halogeenvrij

Toepassing

  • Communicatie op sensor/actuator-niveau
  • UNITRONIC®-veldbus
    sensor-/actuator bekabeling
  • Voor vaste installatie en incidenteel buigen
  • De TPE-uitvoering heeft een oliebestendige buitenmantel. Hij is geschikt voor natte omgevingen, in het bijzonder in combinatie met water-oplosbare koelsmeermiddelen.

Bijzonderheden

  • Data en voeding worden op de platte twee-aderige kabel gestuurd. Bescherming tegen verwisseling van polariteit door specifieke geometrische codering
  • Binnen ASI modules wordt het contact met de geleider gemaakt door middel van "perforatietechniek".
  • De sensoren zijn verbonden met de ASI-modules (koppelmodules) met ronde kabels (verbindingskabels).

Normreferentie en keurmerken

  • ASI is gestandaardiseerd in heel Europa in EN 50295 en internationaal in IEC 62026-2.
  • PVC A-versie met UL/CSA (CMX) certificering
  • UL/CSA versie: CMG c(UL)us of (UL)CL2 of AWM 300V FT4 gecertificeerd

Opmaak

  • Geleider: fijndradige vertinde koperlitzen
  • Aderisolatie blauw en bruin
  • Materiaal buitenmantel: Rubber (G), halogeenvrije thermoplastische elastomeer (TPE) PVC
  • Buitenmantel: geel (RAL 1023), zwart (RAL 9005), rood (RAL 3000)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • Geel: 300 V (niet voor aandrijftoepassingen)
    Zwart: 300 V (niet voor aandrijftoepassingen)
    Rood: 300 V

Geleiderweerstand

  • 1,5 mm²: max. 13,7 Ohm/km
  • 2,5 mm²: max. 8,21 Ohm/km

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 12 mm
  • Flexibel gebruik 24 mm

Testspanning

  • Ader/ader: 2.000 V

Temperatuurbereik

  • Afhankelijk van het materiaal van de buitenmantel:
    PVC: -30°C tot +90°C
    Andere materialen: -40°C tot +85°C
  • Tijdens installatie:
    PVC -20°C tot +90°C
    Andere materialen:
    -30°C tot +85°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Lapp Kabel is lid van de AS-International Association
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.