UNITRONIC® BUS CAN FD P
CAN-buskabels voor de zeer flexibele toepassing - UL/SCA gecertificeerd
Voor op CAN gebaseerde communicatiesystemen zoals CANopen. Halogeenvrij, vlamvertragend conform IEC 60332-1-2, temperatuurbereik van -40°C tot +80°C
Toepassing
- Voor hoogflexibele toepassingen
Bijzonderheden
- Halogeenvrij
- Maximale bitsnelheid: 1 Mbit/s voor 40 m
segmentlengte - Met toename van de lengte is een grotere
doorsnede van de geleider nodig. Zie onderstaande tabel (referentiewaarden ISO
11898). - ISO 11898 doet aanbevelingen voor de segmentlengte, kabeldoorsnede en bitsnelheid
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
Normreferentie en keurmerken
- Internationaal gestandaardiseerd in
ISO 11898 - UL/CSA type CMX (UL 444)
Opmaak
- Blanke geleider in strengen
- Aderisolatie: Foam Skin
- Koperen afscherming
- Buitenmantel: PUR, paars (RAL 4001)
- UV-bestendig (maar verkleuring is mogelijk)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
-
Mutuele capaciteit
- (800 Hz) max. 40 nF/km
-
Maximale bedrijfsspanning
- 250 V (niet voor voeding)
-
Geleiderweerstand
- (lus): max. 159,8 Ohm/km
-
Minimale buigradius
- Buigbaarheid: 15 x buitendiameter
-
Testspanning
- Ader/ader: 1.500 V rms
-
Karakteristieke impedantie
- 120 Ohm
-
Temperatuurbereik
- Vaste installatie: -40°C tot +80°C
- Flexibel: -30°C tot +70°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.