UNITRONIC® BUS CAN

CAN-buskabels voor de vaste installatie - UL/SCA gecertificeerd

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren/aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Geleiderweerstand Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
voor vaste installatie
2170260
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,22 5,7 186 16,7 42
2170261
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,22 7,6 186 34,8 68
2170263
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,34 6,8 115 25 55
2170264
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,34 8,5 115 46,4 88
2170266
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,5 7,5 78 41,6 90
2170267
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,5 9,6 78 59,4 106
2170269
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,75 8,7 52 52,7 108
2170270
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,75 11,5 52 80,6 142

Toepassing

  • Vaste installatie

Bijzonderheden

  • Maximale bitsnelheid: 1 Mbit/s voor 40 m
    segmentlengte
  • Met toename van de lengte is een grotere
    doorsnede van de geleider nodig. Zie onderstaande tabel (referentiewaarden ISO
    11898).
  • ISO 11898 doet aanbevelingen voor de segmentlengte, kabeldoorsnede en bitsnelheid
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • Internationaal gestandaardiseerd in
    ISO 11898
  • UL/CSA type CMX (UL 444)

Opmaak

  • 0.22 + 0.34 + 0.5: 7-dradige geleider van blank koper
    0,75: Fijndradige litzen gemaakt van blank koper
  • Aderisolatie: Foam Skin
  • Kleurcode volgens DIN 47100
  • Koperen afscherming
  • Buitenmantel: PVC, paars (RAL 4001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Mutuele capaciteit

  • (800 Hz) max. 40 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V

Geleiderweerstand

  • (loop): max. 186 Ohm/km

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 8 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 1.500 V rms

Karakteristieke impedantie

  • 120 Ohm

Temperatuurbereik

  • Fixed installation: -30°C to +80°C
  • Flexibel: -5°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.