UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

CAN-buskabel met dubbele buitenmantel voor installatie buiten/in de aarde

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
2170500
UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,5 4 x 1 x 0,5 9 41,8 91

Voordelen

  • Geschikt voor CAN communicatie volgens ISO 11898
  • Dubbele mantel, extreem
    sterk, voor installatie zonder beschermslang
  • Robuust, UV- en weerbestendig
  • Diameter van de binnenmantel geschikt
    voor invoer in D-Sub connectoren

Toepassing

  • Bruikbaar voor op CAN gebaseerde communicatiesystemen zoals CANopen
  • Onbeschermd in de grond
  • Voor buitengebruik
  • Voor vaste installatie of toepassingen met incidentele bewegingen

Opmaak

  • Fijnaderig 7x0,32
  • Aderisolatie: PE
  • Volledige afscherming met omvlechting van vertinde koperdraadstrengen
  • Binnenmantel: PVC, paars RAL (4001), buitendiameter: 7,1 mm
  • Buitenmantel: PE, zwart RAL (9005), buitendiameter: 9,0 mm

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Mutuele capaciteit

  • (1 kHz): max. 40 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • 300 V (niet voor aandrijftoepassingen)

Geleiderweerstand

  • (Lus): max. 74 Ohm/km

Minimale buigradius

  • Flexibel gebruik: 8 x buitendiameter
    Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 1.500 V rms

Karakteristieke impedantie

  • 120 Ohm

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.