UNITRONIC® BUS CAN TRAY

CAN-buskabel met PLTC-ER goedkeuring - voor de open installatie tussen kabelgoten en industriemachine

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
2170857
UNITRONIC® BUS CAN TRAY 2 x 2 x 0,34 7,5 35 81

Voordelen

  • PLTC-ER keurmerk voor open bekabeling tussen kabelgoot en industriële machines/installaties volgens NEC 725.154 (D)
  • Geen extra installatiebescherming van de kabel nodig

Toepassing

  • Vaste installatie

Bijzonderheden

  • Maximale bitsnelheid: 1 Mbit/s voor 40 m
    segmentlengte
  • ISO 11898 doet aanbevelingen voor de segmentlengte, kabeldoorsnede en bitsnelheid
  • UV-bestendig UL SUN RES
  • Oliebestendig volgens UL OIL RES I
  • Vlambestendig conform CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test

Normreferentie en keurmerken

  • Internationaal gestandaardiseerd in
    ISO 11898
  • c(UL)us Typ CMG (75°C) volgens UL 444 / CSA 22.2
  • UL Type PLTC-ER volgens UL 13

Opmaak

  • 7-dradige geleider van blank koper
  • Aderisolatie: Foam Skin
  • Binnenmantel: PVC
  • Koperen afscherming
  • Buitenmantel: PVC, paars (RAL 4001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Mutuele capaciteit

  • (800 Hz) max. 40 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V
  • Nominale spanning: 600 V (UL)

Geleiderweerstand

  • (loop): max. 110,8 ohm/km

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 8 x buitendiameter
  • Buigbaarheid: 15 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 2.000 V

Karakteristieke impedantie

  • 120 Ohm

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C
  • Flexibel: -10°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.