Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
DeviceNet verbindt sensoren, aandrijvingen en PLC's. Gebaseerd op technologie. Germanische Lloyd en UL/CSA-goedgekeurd. Temperatuurbereik van -25°C tot +80°C
Gegevensoverdracht bij landbouwvoertuigen. Bestand tegen olie, benzine, diesel en UV. Overeenkomstig ISO 11783-2:2012. Temperatuurbereik van -40°C tot +85°C
Communicatie op sensor/actuator-niveau. Halogeenvrij (rubber), UL-goedkeuring (PVC-uitvoering), oliebestendig (TPE-uitvoering). Temperatuurbereik van -40 °C tot +90 °C
PVC: UL/CSA CMG 75°C FT4 Sun Res Oil Res, 2170346 ook PLTC
Opmaak
PE aderisolatie
Buitenmantel van polyurethaan (PUR) of Polyvinylchloride (PVC)
Classificatie ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel
Classificatie ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
Geleideridentificatie
Datapaar: lichtblauw + wit
Voeding: rood + zwart
Mutuele capaciteit
(800 Hz): max. 39,8 nF/km
Maximale bedrijfsspanning
300 V (niet voor aandrijftoepassingen)
Geleiderweerstand
Thick (loop): max. 45 Ohm/km
Thin (loop): max. 180 Ohm/km
Minimale buigradius
Vaste installatie: 7.5 x buitendiameter
Buigbaarheid: 15 x buitendiameter
Testspanning
Ader/ader: 2.000 V
Karakteristieke impedantie
120 Ohm
Temperatuurbereik
PUR: -40°C tot +80°C
PVC: -10°C tot +80°C
Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
DeviceNet is een geregistreerd handelsmerk van ODVA
De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.