UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN

DeviceNet buskabels gebaseerd op de CAN-technologie

DeviceNet verbindt sensoren, aandrijvingen en PLC's. Gebaseerd op technologie. Germanische Lloyd en UL/CSA-goedgekeurd. Temperatuurbereik van -25°C tot +80°C

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Vlamvertragend Halogeenvrij UV-bestendig

UL DeviceNet Germanischer Lloyd

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en aderdoorsnede (AWG) Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Halogeenvrij
2170340
UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12,2 82,8 195
2170341
UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6,9 33,4 69,5
PVC
2170342
UNITRONIC® BUS DN THICK Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12,2 88,4 192
2170343
UNITRONIC® BUS DN THIN Y 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6,9 33,4 66,9

Toepassing

  • Vaste installatie
  • DeviceNet™ verbindt industriële
    apparatuur bijv. eindschakelaars, foto-elektrische
    schakelaars, ventieleilanden,
    startmotors, drives, PLC's enz.

Bijzonderheden

  • Bestand tegen oliën
  • Gebaseerd op beproefde CAN-technologie (Controller Area Network).
  • Toegestane kabellengte hangt af van de
    transmissiesnelheid en de kabeldikte
  • FRNC Versie: halogeenvrij en
    brandvertragend
  • Bekijk de datasheet voor meer
    informatie

Normreferentie en keurmerken

  • CMG UL/CSA certificering 75°C of PLTC, Sun Res
  • FRNC-variant aanvullend met DNV GL-certificering
  • DNV GL-certificaat nr. TAE00001JE

Opmaak

  • Koperstreng, vertind
  • Aderisolatie: Foam Skin
  • Koperen omvlechting vertind met afvoerstreng
  • Buitenmantel: FRNC of PVC

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Geleideridentificatie

  • Datapaar: lichtblauw + wit
  • Voeding: rood + zwart

Mutuele capaciteit

  • (800 Hz): max. 39,8 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • 300 V (niet voor aandrijftoepassingen)

Geleiderweerstand

  • Thick (loop): max. 45 Ohm/km
  • Thin (loop): max. 180 Ohm/km

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 15 x kabeldiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 2.000 V

Karakteristieke impedantie

  • 120 Ohm

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -25°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • FRNC betekent vlamvertragend, niet-corrosief; en DeviceNet is een geregistreerd handelsmerk van ODVA.
  • Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
  • ECO is de prijsgunstige variant van artikelnr. 2170342 en 2170343 met kleine aanpassing van de buitenmantel en UL/CSA-gecertificeerd (CMG)  
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.