EPIC® DATA CAN Sub-D PRO

CAN Bus-Connectors volledig in metaal

Robuuste dataconnectoren D-Sub (9-pin.) voor CAN BUS, massief metalen behuizing, 360° elektrische afscherming, EMC geoptimaliseerde versie met M12 of type met veer

  • Optimale EMC
  • Voor kabeldiameters tot max. 10 mm

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Groot klembereik Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Robuust Stoorsignalen

DeviceNet CANopen

Artikelnummer Artikelbenaming Kabeldoorvoer PG-interface Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Sub-D connector
21700590
ED-CAN-90-PG-PRO 90° ja
21700591
ED-CAN-AX-PRO 180° axiaal geen

Voordelen

  • Groot klembereik
  • Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie
  • Robuuste behuizing
  • Voor EMC-gevoelige omgeving

Bijzonderheden

  • Uitgebreid temperatuurbereik
  • Hoge mechanische sterkte (200 steekcycli)
  • Minimale overbrengingsdemping
  • Geïntegreerde afsluitweerstand
  • Sub-D pin configuratie: CAN Low = Pin 2 CAN High = Pin 7 CAN Gnd = Pin 3 GND = Pin 6 (90° version only) CAN V+ = Pin 9 (90° version only) ( shield = behuizing)

Opmaak

  • D-Sub stekker, 9-pins, bevestigingsschroeven 4-40 UNC
  • 360° afscherming dankzij volledig metalen behuizing (ZnAl)
  • Externe kabelklemaansluiting (7-10 mm)
  • 90° versie: met additionele Sub-D poort voor programmering/diagnostiek ('PG')
  • 90° versie: PG poort met vaste EMC Sub-D bescherming

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: D-Sub connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: D-sub-connector

Afmetingen

  • 63 x 45 x 18 - 90°81 x 36 x 15 - 180°
  • (LxBxH)

Aansluiting

  • Schroeven

Veiligheidsklasse

  • IP 30

Afsluitweerstand

  • 120 Ω

Interfaces

  • CAN-Bus station:
    D-SUB socket, 9-pin
    CAN-Bus cable:
    - screw terminals for wires 0.14 - 0.5 mm²

Omgevingsomstandigheden:

  • Nominale temperatuur: -20°C to +70°C

  • DeviceNet is een geregistreerd handelsmerk van ODVA
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.