EPIC® DATA CAN Sub-D
CAN Bus-Connectors met schroefverbinding
CAN BUS Sub-D connector, schroefklemmen, geïntegreerde busafsluiting, optionele led diagnose/interfaces, kabeluitgang 35°/90°/180°
Artikelnummer | Artikelbenaming | Kabeldoorvoer | PG-interface | Basis-eenheid | Prijs (Basisprijs) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub-D connector | ||||||
21700537
|
ED-CAN-90 | 90° | geen | |||
21700536
|
ED-CAN-90-PG | 90° | ja | |||
21700538
|
ED-CAN-AX | 180° axiaal | geen |
Voordelen
- Geïntegreerde schakelbare afsluitweerstand
- sensor/ ac
- Geen losse onderdelen
- Met additionele 24 V DC uitgang voor externe voeding (enkel voor 90° versie)
Bijzonderheden
- Max. transmissiesnelheid: 1 Mbit/s
- Afsluitweerstand "AAN" - de uitgaande buskabel wordt onderbroken
- Met de geïntegreerde, aansluitbare eindweerstanden
kunnen de CAN-bus afgewerkt
of doorverbonden worden - Sub-D pin configuratie: CAN Low = Pin 2 CAN High = Pin 7 CAN Gnd = Pin 3 GND = Pin 6 (90° version only) CAN V+ = Pin 9 (90° version only) ( shield = behuizing)
Normreferentie en keurmerken
- UL File No. E331560
Opmaak
- D-Sub stekker, 9-pins, bevestigingsschroeven 4-40 UNC
- Schroefverbinding
- Verbeterde elektromagnetische compatibiliteit (EMC) door gemetalliseerde behuizing
- Klembereik kabeldoorvoer: 5 - 8 mm
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 klassebeschrijving: D-Sub connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 6.0 Class-Description: D-sub-connector
-
Afmetingen
- 60 mm x 40 mm x 17 mm - 90°67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
- (LxBxH)
-
Aansluiting
- Schroeven
Veiligheidsklasse
- IP 20
-
Afsluitweerstand
- 120 Ω
Interfaces
- CAN bus station:
D-Sub connector, 9-polig
CAN bus kabel:
6 aansluitingen voor draden tot max. 0,8 mm²
Omgevingsomstandigheden:
- Nominale temperatuur: -25°C to +85°C
- *The max. temperature for UL is 60 °C
-
- DeviceNet is een geregistreerd handelsmerk van ODVA
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.