UNITRONIC® BUS CC

CC-link buskabel voor vaste installatie - UL-gecertificeerd

CC-Link voor het leveren van efficiënte, geïntegreerde fabrieks- en procesautomatisering. UV-bestendig, vlamvertragend. Temperatuurbereik van -40°C tot +70°C

Lapp Kabel is lid van de CCLinkPartner Association (CLPA) in Japan

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Vlamvertragend

UL CLPA

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal aders en aderdoorsnede (AWG) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® BUS CC
2170360
UNITRONIC® BUS CC 3 x 1 x AWG20 7,7 38,8 76,6

Voordelen

  • Het CC-Link®-systeem werd ontwikkeld
    door Mitsubishi Electric Automation
  • Deze CC-Link®-buskabel heeft in Japan de test voor CC-Link®- conformiteit met succes doorstaan.

Toepassing

  • CC-Link® (Control & Communication Link)
    = veldbusnetwerk voor besturing en
    informatieoverdracht
  • Vaste installatie van het CC-Link®-netwerk

Bijzonderheden

  • Transmissiesnelheid afhankelijk van de segmentlengte
  • 156 kbit/s 1.200 m
    625 kbit/s 900 m
    2,5 Mbit/s 400 m
    5,0 Mbit/s 160 m
    10 Mbit/s 100 m
  • Vlambestendig conform CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • SUN RES volgens UL 1581

Normreferentie en keurmerken

  • CM UL/CSA certificering 75°C of PLTC Sun Res

Opmaak

  • Kale koperen strengen
  • Aderisolatie: PE
  • Volledige afscherming met omvlechting van vertinde koperdraadstrengen
  • Buitenmantel: PVC, rood (RAL 3000)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • 300 V

Geleiderweerstand

  • 11 Ohm/1.000 ft. (305 m) bij 20°C

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 5 x buitendiameter
  • Flexibel gebruik: 8 x buitendiameter

Testspanning

  • 2000 V

Karakteristieke impedantie

  • 110 Ohm bij 1 MHz

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • CC-Link® is een geregistreerd handelsmerk van CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.