UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI

INTERBUS kabels voor vaste installatie - buite-/ in de grond te installeren

Kabel - Geschikt voor gebruik buitenshuis en direct ingraven, UV-bestendig. Ader identificatiecode DIN 47100. Temperatuurbereik van -30°C tot +80°C

UV-bestendig Zonne-energie Engineering Automation Geschikt voor gebruik buitenshuis Bestand tegen lage temperaturen

INTERBUS

Artikelnummer Kabeltype Artikelbenaming Aantal paren en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter in [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
2170207
Remote buskabel (RBC) UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9,3 37 94
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
2170217
Installation remote buskabel (NBC) UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9,4 60 128

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • INTERBUS is een geregistreerd handelsmerk van Phoenix Contact GmbH & Co.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V

Geleiderweerstand

  • (loop): max. 186 Ohm/km

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 8 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 1.500 V rms

Karakteristieke impedantie

  • 100 Ohm

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C

Voordelen

  • INTERBUS CLUB certificering

Toepassing

  • Geschikt voor buitengebruik en direct ingraven

Bijzonderheden

  • IBS-kabel: voor buitengebruik en
    direct ingraven, UV-bestendig (remote bus + installation remote bus)
  • De opgegeven bitsnelheden laten de volgende (maximum) kabellengtes toe van één bus-segment:
  • 500 kbit/s = max. 400 m
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • Volgens DIN EN 61158

Opmaak

  • UNITRONIC®BUS IBS Yvgevlochten geleider, blank aderisolatie: PE vertinde koperen omvlechting buitenmantel: PVC, zwart (RAL 9005)
  • UNITRONIC®BUS IBS Yv COMBIgevlochten geleider, blank aderisolatie: PE 3x2x0,22: wit/bruin, groen/geel, grijs/roze 3x1,0: rood, blauw, groen/geel vertinde koperen omvlechting binnenmantel: PVC, paars RAL (4001), buitendiameter: 7,9 mm buitenmantel: PVC, zwart (RAL 9005), buitendiameter: 9,4 mm