UNITRONIC® BUS IBS

Buskabel voor bediening op afstand + installatie. PUR buitenmantel, halogeenvrij, vlamvertragend, code voor identificatie van aders DIN 47100. Temperatuurbereik van -30°C tot +80°C

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering

UL INTERBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Vaste installatie
2170206
UNITRONIC® BUS IBS 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72
2170208
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 7,9 60 85
2170207
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9,3 37 94
2170217
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9,4 60 128
Voor vaste installatie - UL CMX certificering
2170209
UNITRONIC® BUS IBS A 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72
Voor zeer flexibele toepassing
2170216
UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7,9 39 64
2170218
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92
Zeer flexibele toepassing - met UL (CMX) certificering
2170818
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92

Voordelen

Toepassing

Bijzonderheden

Normreferentie en keurmerken

  • Bekijk de datasheet voor meer
    informatie
  • Volgens DIN EN 61158

Opmaak

  • Zie datasheet

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V

Geleiderweerstand

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 8 x buitendiameter
  • Buigbaarheid: 15 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 1.500 V rms

Karakteristieke impedantie

  • 100 Ohm

Temperatuurbereik

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • INTERBUS is een geregistreerd handelsmerk van Phoenix Contact GmbH & Co.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.