UNITRONIC® BUS IBS FD P

INTERBUS kabels voor zeer flexibele toepassingen

Voor hoog flexibel gebruik in stroomketentoepassingen. Droge of vochtige ruimten in zware industriële omgeving. Ader identificatiecode DIN 47100. Temperatuurbereik van -40°C tot +80°C

IBS - INTERBUS

Kabelrups Engineering Automation

INTERBUS

Artikelnummer Kabeltype Artikelbenaming Aantal paren en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter in [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Zeer flexibele toepassing
2170216
Remote buskabel (RBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7,9 39 64
2170218
Installation remote buskabel (NBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92
Zeer flexibele toepassing - met UL/CSA (CMX) certificering
2170818
Installation remote buskabel (NBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92

Voordelen

  • INTERBUS CLUB certificering

Toepassing

  • Voor hoogflexibele toepassingen in
    kabelrupsen of continu
    bewegende machines en lineaire robots
  • Droge of vochtige ruimtes
  • Zware industriële omgeving

Bijzonderheden

  • Halogeenvrij
  • Remote buskabel + installation remote buskabel
  • 500 kbit/s = max. 400 m (Remote buskabel)
  • max. 50 m (installatie buskabel voor bediening op afstand)
  • PUR buitenmantel, slijt-en kerfbestendig, bestand tegen minerale oliën

Normreferentie en keurmerken

  • Volgens DIN EN 61158
  • Vlamvertragend conform IEC 60332-1-2

Opmaak

  • UNITRONIC® BUS IBS FD Pkoperen omvlechting, zeer fijne draad kleurcode van de ader conform DIN 47100. koperen omvlechting buitenmantel: PUR, paars (RAL 4001)
  • UNITRONIC®BUS IBS FD P COMBIgevlochten geleider, blank aderisolatie: PE 3x2x0,25: wit/bruin, groen/geel, grijs/roze 3x1,0: rood, blauw, groen/geel vertinde koperen omvlechting buitenmantel: PUR, paars (RAL 4001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Mutuele capaciteit

  • (800 Hz) max. 60 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V

Geleiderweerstand

  • (lus): max. 159,8 Ohm/km

Minimale buigradius

  • Buigbaarheid: 15 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 1.500 V rms

Karakteristieke impedantie

  • 100 Ohm

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C
  • Flexibel: -30°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • INTERBUS is een geregistreerd handelsmerk van Phoenix Contact GmbH & Co.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.