UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD
INTERBUS-kabels voor verschillende toepassingen
Buskabel voor bediening op afstand + installatie. PUR buitenmantel, halogeenvrij, vlamvertragend, code voor identificatie van aders DIN 47100. Temperatuurbereik van -30°C tot +80°C
Voordelen
- Afhankelijk van uitvoering:vaste installatiezeer flexibele toepassing,buitenshuis en in de grond te installeren
Toepassing
- Bus-/installatiebuskabel
Bijzonderheden
- UNITRONIC® BUS IBS
vaste installatie
UNITRONIC® BUS IBS Combi
met energievoorziening
UNITRONIC® BUS IBS A
met UL-certificering - UNITRONIC® BUS Yv
Kan buiten en in de gond worden geïnstalleerd
UNITRONIC® BUS Yv Combi
met energievoorziening - UNITRONIC® BUS IBS FD P
hoogflexibele toepassing
UNITRONIC® BUS IBS FD P Combi
met energievoorziening
UNITRONIC® BUS IBS FD P Combi A
met UL-certificering
Normreferentie en keurmerken
- Bekijk de datasheet voor meer
informatie - Volgens DIN EN 61158
Opmaak
- Zie datasheet
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
-
Maximale bedrijfsspanning
- (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V
-
Geleiderweerstand
- zie informatieblad
-
Minimale buigradius
- Vaste installatie: 8 x buitendiameter
- Buigbaarheid: 15 x buitendiameter
-
Testspanning
- Ader/ader: 1.500 V rms
-
Karakteristieke impedantie
- 100 Ohm
-
Temperatuurbereik
- UNITRONIC® BUS IBS
Vast geïnstalleerd: -30 °C tot +80 °C
Bewegend: -5 °C tot +70 °C
UNITRONIC® BUS IBS FD P
Vast geïnstalleerd: -40 °C tot +80 °C
Bewegend: -30 °C tot +70 °C - UNITRONIC® BUS IBS Yv
Vast geïnstalleerd: -40 °C tot +70 °C -
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- INTERBUS is een geregistreerd handelsmerk van Phoenix Contact GmbH & Co.
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.