UNITRONIC® BUS EIB / KNX

Gebruik in gebouwautomatisering voor regeling van verlichting, verwarming, airconditioning, tijdmanagement, etc. temperatuurbereik van -30°C tot +70°C

  • EIB / European Installation Bus
  • KNX/communicatie in gebouwenbeheer
  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr

Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en mm of mm² per ader Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
PVC
2170240
UNITRONIC® BUS EIB 2 x 2 x 0.8 6,6 21 54
2170242
UNITRONIC® BUS EIB COMBI 2 x 2 x 0,8 mm + 3 x 1,5 mm² 12,7 64 128
Halogeenvrij
2170241
UNITRONIC® BUS EIB H 2 x 2 x 0.8 6,6 21 54

Toepassing

  • Voor gebouwautomatisering: sturing van de verlichting, verwarming, airconditioning,
    ventilatie, energiemanagement, luiken,
    timersturingen, sloten enz.
  • U kunt de kabel op of onder pleisterwerk
    leggen; in buizen, kabelgoten; in droge en vochtige omgevingen
  • EIB-installatie bestaat voornamelijk
    uit sensoren/transmitters
    (bijv. bewegingsmelders, drukknoppen,
    thermostaten, windmeters, timers) en actuatoren (bijv. motoren, verwarmingsapparaten, ventilatoren, lichten, rolgordijnen)
  • KNX-technologie is ontstaan uit de drie
    traditionele standaarden:
    EIP, EHS (huishoudelijke apparaten en
    consumentenelektronica) en Batibus
    (verwarming/ventilatie/airco)

Bijzonderheden

  • Seriële gegevensoverdracht
  • EIB-kabel is getest met een spanning van 4 kV (1min.) in een waterbad

Opmaak

  • Afgeschermde MSR-installatiekabel op basis van het type J-Y(ST)Y conform DIN VDE 0815
  • UNITRONIC® BUS EIBkoperstreng blank, massief 2x2x0,8: rood en zwart, wit en zwart aderisolatie: PVC met plastic gelamineerde folie buitenmantel: PVC, groen (RAL 6017)
  • UNITRONIC® BUS EIB COMBIkoperstreng, blank, massief aderisolatie: PVC 2x2x0,8: rood en blauw, wit en geel 3x1,5: bruin, blauw, groen/geel met plastic gelamineerde folie buitenmantel: PVC, groen (RAL 6017)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Mutuele capaciteit

  • (800 Hz) max. 100 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V

Geleiderweerstand

  • (lus): max. 73,2 Ohm/km

Minimale buigradius

  • Vast geïnstalleerd: 5 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 4.000 V

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -30°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.