UNITRONIC® BUS FF

FOUNDATION veldbus kabel voor de toepassing in de procesautomatisering - UL-gecertificeerd

Gebruikt bij intrinsiek veilige omgevingen, vooral in de sector van procesautomatisering. UL/CSA-goedkeuring. Temperatuurbereik van -40 °C tot +105°C

Oil & Gas Geschikt voor gebruik buitenshuis Mechanische weerstand Temperatuurbestendig UV-bestendig

UL Fieldbus Foundation

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
PVC
2170352
UNITRONIC® BUS FF 2 1 x 2 x 1.1 7,9 39,7 82
2170350
UNITRONIC® BUS FF 3 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 7,9 48,3 93
PVC - gewapend
2170351
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12,3 125 182
2170353
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12,3 125 182

Voordelen

  • Voldoet aan de eisen vanISA/SP50 en de FOUNDATION™ field busvoor kabeltype A.

Toepassing

  • FOUNDATION™-veldbus gebruikt in
    intrinsiekveilige omgevingen, vooral in de
    procesautomatisering
  • Vaste installatie

Bijzonderheden

  • UV-bestendig
  • Uitgebreid temperatuurbereik

Normreferentie en keurmerken

  • Met UL/CSA certificering (CMG/PLTC)

Opmaak

  • 2-aderig, niet-gearmeerd, met aarding
  • 3-aderig, niet-gearmeerd, met aarding
  • 3-aders, gewapend (in de lengte gelaste, spiraalvormige koperen gegolfde mantel) met Device Ground
  • Buitenmantel: PVC, geel gewapende versie: PVC, geel en blauw

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • 300 V

Geleiderweerstand

  • ≤ 24 Ohm/km

Minimale buigradius

  • 15 x buitendiameter

Testspanning

  • 1500 V

Karakteristieke impedantie

  • 100 ± 20 Ohm bij 31,25 kHz

Temperatuurbereik

  • -40°C of -25°C tot +105°C, zie datasheet

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Foundation™ is een handelsmerk van de Fieldbus Foundation
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.