UNITRONIC® BUS IS

ISOBUS kabels voor de toepassing aan landbouwvoertuigen

Gegevensoverdracht bij landbouwvoertuigen. Bestand tegen olie, benzine, diesel en UV. Overeenkomstig ISO 11783-2:2012. Temperatuurbereik van -40°C tot +85°C

Lapp Kabel is lid van de AEF - Agricultural Industry Electronics Foundation

Geschikt voor gebruik buitenshuis Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal aders/paren en mm² per geleider Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
PUR
2170561
UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,5 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15,6 182,4
PVC
2170560
UNITRONIC® BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15,6 182,4

Voordelen

  • Kabel volgens ISOBUS standaard (ISO 11783-2) voor gebruik in landbouwvoertuigen.
  • HYBRID: communicatie + voeding

Toepassing

  • Voor buitengebruik
  • Verbindingskabel tussen trekker en machines

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC-standaard 60332-1
  • UV-bestendig
  • Bestand tegen olie, benzine en diesel
  • PUR (polyurethaan) variant met verhoogde robuustheid

Normreferentie en keurmerken

  • ISO 11783-2:2012

Opmaak

  • Onvertinde flexibele koperdraad, klasse 5
  • 4x 0,5 mm² (rood, geel, zwart, groen)
    2x 2,5 mm² (rood, zwart)
    2x 6 mm² (rood, zwart)
  • Buitenmantel: PUR en PVC, zwart (RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • 60 V

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 10 x buitendiameter
  • Buigbaarheid: 15 x buitendiameter

Testspanning

  • 0,5 mm - 2,5 mm² ader/ader = 1,5 kV;
    6 - 10 mm² ader/ader = 2,5 kV

Karakteristieke impedantie

  • Karakteristieke impedantie: 75 ohm

Temperatuurbereik

  • PUR: -40°C tot +85°C
  • PVC: -30°C tot +85°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.