UNITRONIC® BUS PB ARM

Gewapende PROFIBUS kabel voor de toepassing in industriële omgeving

Buskabel voor PROFIBUS-DP, -FMS en FIP. Gebruik onder zware omstandigheden. Temperatuurbereik van -40°C tot +70°C

Vlamvertragend Mechanische weerstand Stoorsignalen UV-bestendig

PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en aderdiameter (mm) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
2170247
UNITRONIC® BUS PB ARM 1 x 2 x 0.65 11,1 86,9 131

Voordelen

  • EMC-geoptimaliseerd ontwerp

Toepassing

  • Voor gebruik bij PROFIBUS-DP of FIP in zware industriële omgevingen
  • PROFIBUS DP (volgens DIN 19245 en EN 50170, bijv. voor SIEMENS SIMATIC® NET, ook geschikt voor FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • UV-bestendig

Opmaak

  • Massieve geleider van blank koper
  • Aderisolatie: cellulair PE, O2Y(S)
  • Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming
  • Kunststof folie, overlappend
  • Buitenmantel koper gegolfd: PVC (RAL 4001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Mutuele capaciteit

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 100 V

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 7,5 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 3,5 x kabeldiameter éénmalig

Testspanning

  • 3600 V DC (3 sec.)

Karakteristieke impedantie

  • 150 ± 15 Ohm

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • SIMATIC® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG. FIP is een geregistreerd handelsmerk van World FIP
  • Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.