UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC
PROFIBUS kabel met dubbele buitenmantel voor installatie buiten/in de aarde
Buskabel voor PROFIBUS-DP, -FMS en FIP. Stevig, UV- en weerbestendig. Temperatuurbereik van -40°C tot +60°C
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- SIMATIC® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG. FIP is een geregistreerd handelsmerk van World FIP
- Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
-
Mutuele capaciteit
- (800 Hz): max. 30 nF/km
-
Maximale bedrijfsspanning
- (niet voor aandrijftoepassingen) 100 V
-
Minimale buigradius
- Vaste installatie: 3,5 x kabeldiameter éénmalig
- Vaste installatie: 7.5 x buitendiameter
-
Testspanning
- 3600 V DC (3 sec.)
-
Karakteristieke impedantie
- 150 ± 15 Ohm
-
Temperatuurbereik
Voordelen
- Fast Connect (FC) kabelopmaak
- Robuust, UV- en weerbestendig
- Kabels kunnen gebruikt worden zowel voor PROFIBUS-DP als voor PROFIBUS-FMS en FIP
Toepassing
- PROFIBUS DP (volgens DIN 19245 en EN 50170, bijv. voor SIEMENS SIMATIC® NET, ook geschikt voor FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Bijzonderheden
- Tweede PE buitenmantel
Opmaak
- Massieve geleider van blank koper
- Aderisolatie: Foam Skin (O2YS)
- Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming
- Binnenmantel: PVC, paars RAL (4001), buitendiameter: 8,0 mm
- Buitenmantel: PE, zwart RAL (9005), buitendiameter: 10,8 mm