UNITRONIC® BUS PB FRNC FC

FRNC PROFIBUS kabel UL/CSA gecertificeerd

Buskabel voor PROFIBUS-DP, -FMS en FIP. UL/CSA-goedgekeurd, halogeenvrij, verbeterde vlamvertraging, oliebestendig. Temperatuurbereik van -30°C tot +80°C

FRNC = Flame Retardant Non Corrosive
- Reduceert vlamverspreiding en
 dichtheid en giftigheid van rookgassen
 bij brand
- Minimaliseert schade aan gebouwen
  en productie-eenheden
- Veiligheid voor personeel en in
  omgevingen met een grote concentratie van mensen

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Vlamvertragend Halogeenvrij Oliebestendig

UL PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en aderdiameter (mm) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Vaste installatie
2170996
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC 1 x 2 x 0.64 8 30,1 74

Voordelen

  • Kabels kunnen gebruikt worden zowel voor PROFIBUS-DP als voor PROFIBUS-FMS en FIP
  • Voor gebruikstoepassingen waar een halogeenvrije buitenmantel is vereist gecombineerd met de eigenschappen vergelijkbaar met die van PUR en verbeterde vlamvertraging
  • Fast Connect (FC) kabelopmaak

Toepassing

  • Deze kabel biedt speciale voordelen bij gebruik in gevoelige omgevingen waar uitbreiding van brand moet worden vermeden en waar het vrijkomen van toxische verbrandingsgassen persoonlijke en materiele schade zou kunnen veroorzaken.

Bijzonderheden

  • Halogeenvrij
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-3 en CSA FT4
  • Oliebestendig
  • Op basis van de opgegeven bitsnelheden en volgens PNO-specificaties, gelden de volgende maximum kabellengtes voor een bussegment
    (kabeltype A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Normreferentie en keurmerken

  • UL/CSA gecertificeerd

Opmaak

  • Massieve geleider van blank koper
  • Aderisolatie: PE
  • Binnenmantel, afschermingsfolie en omvlechting
  • Buitenmantel: PUR, paars (RAL 4001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Certificeringen

  • UL/CSA (CM)

Mutuele capaciteit

  • Ca. 28,5 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V

Minimale buigradius

  • 80 mm

Testspanning

  • Ader/ader: 1.500 V rms
  • Ader/afscherming: 1500 V

Karakteristieke impedantie

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.