UNITRONIC® BUS PB ROBUST

PROFIBUS cable - resistant to a wide range of chemical media

Buskabel voor PROFIBUS-DP, -FMS en FIP. Weerstand tegen water, chemicaliën, tensides, zeep..., UV-bestendig, vlamvertragend. Temperatuurbereik van -40°C tot +80°C

  • Weerbestendig
  • Goede chemische bestendigheid

UV-bestendig Goede chemische bestendigheid Engineering Voedings- & drankindustrie Automation

PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en aderdiameter (mm) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
voor vaste installatie
2170620
UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1 x 2 x 0.64 8 26 55

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • SIMATIC® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG. FIP is een geregistreerd handelsmerk van World FIP
  • Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Mutuele capaciteit

  • (1 kHz): approx. 28.5 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 75 mm

Testspanning

  • Ader/ader: 1.500 V rms
  • Ader/afscherming: 1500 V

Karakteristieke impedantie

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +80°C

Voordelen

  • Robuuste PROFIBUS-kabel voor gebruik onder zware werkomstandigheden

Toepassing

  • Voor gebruik bij PROFIBUS-DP of FIP in zware industriële omgevingen
  • Fixed Installation

Bijzonderheden

  • Opmerkelijk betere duurzaamheid en uitgebreidere gebruikstoepassingen, bestand tegen water en chemicaliën voor gebruik in industriële werkomstandigheden.
  • Hoge bestendigheid tegen tensio-actieve stoffen, zeepproducten enz.
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Op basis van de opgegeven bitsnelheden en volgens PNO-specificaties, gelden de volgende maximum kabellengtes voor een bussegment
    (kabeltype A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Opmaak

  • Massieve geleider van blank koper
  • Aderisolatie: cellulair PE, O2Y(S)
  • Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming
  • Buitenmantel: Speciaal-TPE, paars (RAL 4001)
  • Conventioneel kabelontwerp