UNITRONIC® BUS PB TRAY

PROFIBUS kabel met PLTC-ER goedkeuring voor onbeschermde installatie op kabelgoten

PROFIBUS DP kabel met PLTC-ER goedkeuring conform UL, voor openliggende bedrading op kabelgoot. Temperatuurbereik van -40°C tot +80°C

PLTC-ER (Power limited tray cable - exposed run)

UV-bestendig Engineering Automation Vlamvertragend

CULUS PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en aderdiameter (mm) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
2170856
UNITRONIC® BUS PB TRAY 1x2x0,64 8,4 26 82

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • SIMATIC® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG. FIP is een geregistreerd handelsmerk van World FIP
  • Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Mutuele capaciteit

  • (1 kHz): max. 30 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V

Impedantie

  • 150 +/- 15 Ohm

Geleiderweerstand

  • (loop): max. 110 ohm/km

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 8 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 2.000 V

Karakteristieke impedantie

  • 150 ± 15 Ohm

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -10°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

Voordelen

  • Kabels kunnen gebruikt worden zowel voor PROFIBUS-DP als voor PROFIBUS-FMS en FIP
  • PLTC-ER keurmerk voor open bekabeling tussen kabelgoot en industriële machines/installaties volgens NEC 725.154 (D)
  • Geen extra installatiebescherming van de kabel nodig

Toepassing

  • Voor vaste installatie of toepassingen met incidentele bewegingen
  • PROFIBUS DP (volgens DIN 19245 en EN 50170, bijv. voor SIEMENS SIMATIC® NET, ook geschikt voor FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Bijzonderheden

  • Op basis van de opgegeven bitsnelheden en volgens PNO-specificaties, gelden de volgende maximum kabellengtes voor een bussegment
    (kabeltype A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m
  • UV-bestendig UL SUN RES
  • Brandvertragend volgens UL 1685 - FT 4 (vertical tray)

Normreferentie en keurmerken

  • c(UL)us Typ CMG (75°C) volgens UL 444 / CSA 22.2
  • UL Type PLTC-ER volgens UL 13

Opmaak

  • Blanke koperdraad, 0,64 mm aderdoorsnede
  • Kleur van de aders rood, groen
  • Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming
  • PVC binnen- en buitenmantel
  • Kleur: paars (RAL 4001)