UNITRONIC® BUS PB YY

PROFIBUS kabel met dubbele PVC-buitenmantel voor installatie buiten/in de aarde - Fast Connect kabelontwerp

Buskabel voor PROFIBUS-DP, -FMS en FIP. Stevig, UV- en weerbestendig. Dubbele PVC-buitenmantel. Temperatuurbereik van -40°C tot +80°C

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Oil & Gas Zonne-energie Geschikt voor gebruik buitenshuis Mechanische weerstand UV-bestendig

PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en aderdiameter (mm) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Geschikt voor buitengebruik en direct ingraven
2170236
UNITRONIC® BUS PB YY 1 x 2 x 0.64 9,5 30,1 87

Voordelen

  • Robuust, UV- en weerbestendig
  • Kabels kunnen gebruikt worden zowel voor PROFIBUS-DP als voor PROFIBUS-FMS en FIP

Toepassing

  • PROFIBUS DP (volgens DIN 19245 en EN 50170, bijv. voor SIEMENS SIMATIC® NET, ook geschikt voor FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Bijzonderheden

  • Dubbele PVC-buitenmantel

Opmaak

  • Massieve geleider van blank koper
  • Aderisolatie: PE
  • Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming
  • Binnenmantel: PVC, paars RAL (4001), buitendiameter: 7,5 mm
  • Buitenmantel: PVC, zwart RAL (9005), buitendiameter: 9,5mm

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Mutuele capaciteit

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V

Minimale buigradius

  • Vast geïnstalleerd: eenmalig 75 mm
  • Vaste installatie: 10 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 1.500 V rms
  • Ader/afscherming: 1500 V

Karakteristieke impedantie

  • 150 ± 15 Ohm

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -5°C tot +50°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • SIMATIC® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG. FIP is een geregistreerd handelsmerk van World FIP
  • Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.