UNITRONIC® BUS PB

PROFIBUS kabels voor vaste installatie

Diverse buskabels voor PROFIBUS-DP, -FMS en FIP. Bijv. snelverbinding en halogeenvrij beschikbaar.

  • Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
  • A voor "Advanced"hier: UL en CSA certificeringen

UV-bestendig Halogeenvrij Engineering Automation

UL PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en aderdiameter (mm) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Conventioneel kabelontwerp
2170220
UNITRONIC® BUS PB 1 x 2 x 0.64 8 30,1 74
2170233
UNITRONIC® PB PE 1 x 2 x 0.64 8 30,1 57
2170226
UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1 x 2 x 0.64 8 30,1 55
2170225
UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm² 9,8 59 92
Conventioneel kabelontwerp - UL/CSA CMX certificering
2170219
UNITRONIC® BUS PB A 1 x 2 x 0.64 8 30,1 57
Conventioneel kabelontwerp - UL/CSA CMG certificering
2170824
UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1 x 2 x 0.64 8 30,1 55
Fast Connect kabelontwerp
2170333
UNITRONIC® BUS PB PE FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
Fast Connect kabelontwerp - UL/CSA CMX certificering
2170330
UNITRONIC® BUS PB P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 71
Fast Connect kabelontwerp - UL/CSA CMG certificering
2170820
UNITRONIC® BUS PB FC 1 x 2 x 0.64 8 26 84
2170826
UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
2170326
UNITRONIC® BUS PB-H FC 1 x 2 x 0.64 8 26 72

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • SIMATIC NET® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG
  • Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Mutuele capaciteit

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V

Geleiderweerstand

  • (loop): max. 186 Ohm/km.
    Zie ook datasheet

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: zie datasheet

Testspanning

  • Ader/ader: 1.500 V rms

Karakteristieke impedantie

  • 150 ± 15 Ohm

Toepassing

  • Voor vaste installatie
    Maximale elektromagnetische afscherming
  • Droge of vochtige ruimtes
  • Productnrs. 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 zijn allemaal UV-bestendig

Bijzonderheden

  • U kunt deze buskabels gebruiken zowel voor PROFIBUS-DP als voor PROFIBUS-FMS en FIP
  • Op basis van de opgegeven bitsnelheden en volgens PNO-specificaties, gelden de volgende maximum kabellengtes voor een bussegment
    (kabeltype A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Normreferentie en keurmerken

  • Volgens DIN 19245 en EN 50170, bijv. voor SIEMENS SIMATIC NET, ook geschikt voor FIP (Factory Instrumentation Protocol)
  • Zie onderstaande voor type UL certificering

Opmaak

  • FC: Fast Connect kabelontwerp
  • P: polyurethaan
    H: halogeenvrij
  • PE: Polyethyleen buitenmantel, zwart
  • 7-W: 7-dradig, bijv. voor toepassingen
    waarbij trillingen voorkomen
  • COMBI: Datatransmissie en
    voeding in één kabel