UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC

Verhoogd vlamvertragende, zeer flexibele PROFIBUS kabel - met Fast Connect kabelontwerp, UL/CSA gecertificeerd

Buskabel voor PROFIBUS-DP, -FMS en FIP. UL/CSA-goedgekeurd, halogeenvrij, vlamvertragend, oliebestendig. Temperatuurbereik van -40°C tot +80°C

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Vlamvertragend Halogeenvrij Oliebestendig Kabelrups

UL PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en aderdiameter (mm) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
2170854
UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 1x2x0,64 8 26 75

Voordelen

  • Fast Connect (FC)-systeem
  • Voor gebruikstoepassingen waar een halogeenvrije buitenmantel is vereist gecombineerd met de eigenschappen vergelijkbaar met die van PUR en verbeterde vlamvertraging
  • Kabels kunnen gebruikt worden zowel voor PROFIBUS-DP als voor PROFIBUS-FMS en FIP

Toepassing

  • Voor hoogflexibele toepassingen in
    kabelrupsen of continu
    bewegende machines en lineaire robots
  • Deze kabel biedt speciale voordelen bij gebruik in gevoelige omgevingen waar uitbreiding van brand moet worden vermeden en waar het vrijkomen van toxische verbrandingsgassen persoonlijke en materiele schade zou kunnen veroorzaken.

Bijzonderheden

  • Halogeenvrij
  • Oliebestendig
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-3 en CSA FT4
  • Op basis van de opgegeven bitsnelheden en volgens PNO-specificaties, gelden de volgende maximum kabellengtes voor een bussegment
    (kabeltype A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Normreferentie en keurmerken

Opmaak

  • Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie: Foam Skin (O2YS)
  • Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming
  • Fast Connect binnenmantel: PVC, natuur
  • Buitenmantel: PUR, paars (RAL 4001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Mutuele capaciteit

  • nom. 28 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 10 x buitendiameter
  • Flexibel: 15 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 1.500 V rms

Karakteristieke impedantie

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -30°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.