UNITRONIC® BUS PB FD P
Halogeenvrije, zeer flexibele PROFIBUS kabel
Buskabel voor PROFIBUS-DP, -FMS en FIP. Halogeenvrij en verbeterde vlamvertraging. Temperatuurbereik van -40°C tot +80°C
Voordelen
- Door tweevoudige elektrische afscherming geschikt voor elektromagnetisch belaste gebieden
- Kabels kunnen gebruikt worden zowel voor PROFIBUS-DP als voor PROFIBUS-FMS en FIP
- Voor gebruikstoepassingen waar een halogeenvrije buitenmantel is vereist gecombineerd met de eigenschappen vergelijkbaar met die van PUR en verbeterde vlamvertraging
Toepassing
- PROFIBUS DP (volgens DIN 19245 en EN 50170, bijv. voor SIEMENS SIMATIC® NET, ook geschikt voor FIP - Factory Instrumentation Protocol).
- Voor zeer flexibel gebruik (kabelrupsen, vaak bewogen machinedelen)
- Geschikt voor drip loop toepassingen in windturbines
Bijzonderheden
- Halogeenvrij
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
- Oliebestendig
- Op basis van de opgegeven bitsnelheden en volgens PNO-specificaties, gelden de volgende maximum kabellengtes voor een bussegment
(kabeltype A, PROFIBUS-DP):
93,75 kbit/s = 1200 m
187,5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m
Opmaak
- Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
- Aderisolatie: Foam Skin (O2YS)
- Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming
- Buitenmantel: PUR, paars (RAL 4001)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
-
Mutuele capaciteit
- (800 Hz): max. 30 nF/km
-
Maximale bedrijfsspanning
- (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V
-
Torsion movement in WTG (wind turbine generator)
- TW-0 & TW-2, zie bijlage T0
-
Minimale buigradius
- 65 mm
-
Testspanning
- Ader/ader: 1.500 V rms
-
Karakteristieke impedantie
- 150 ± 15 Ohm
-
Temperatuurbereik
- Flexibel: -30°C tot +70°C
- Vaste installatie: -40°C tot +80°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- SIMATIC® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG. FIP is een geregistreerd handelsmerk van World FIP
- Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.