UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID

Zeer flexibele PROFIBUS HYBRIDE kabel, UL-gecertificeerd

Buskabel voor PROFIBUS-DP, -FMS en FIP. HYBRIDE: Gegevensoverdracht. + stroomvoorziening. Vlamvertragend, olie- en UV-bestendig. Temperatuurbereik van -40°C tot +80°C

UV-bestendig Kabelrups Oliebestendig Vlamvertragend

UL PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en aderdiameter (mm) Buitendiameter in [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Hoogflexibele toepassing
2170875
UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm² 11,3 89 155

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • SIMATIC® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG. FIP is een geregistreerd handelsmerk van World FIP
  • Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • 100 V (niet voor aandrijftoepassingen)

Minimale buigradius

  • Vast geïnstalleerd: 5 x buitendiameter
  • Buigbaarheid: 15 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 2.000 V
  • Ader/afscherming: 600 V

Karakteristieke impedantie

  • 150 ± 15 Ohm

Temperatuurbereik

  • -5°C tot +80°C

Voordelen

  • Voor zeer flexibel gebruik (kabelrupsen, vaak bewogen machinedelen)
  • Kabels kunnen gebruikt worden zowel voor PROFIBUS-DP als voor PROFIBUS-FMS en FIP
  • CL3 voor installatie in kabelgoten

Toepassing

  • PROFIBUS DP (volgens DIN 19245 en EN 50170, bijv. voor SIEMENS SIMATIC® NET, ook geschikt voor FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Bijzonderheden

  • HYBRID: communicatie + voeding

Normreferentie en keurmerken

  • Met UL/CSA certificeringen (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I)
  • Vlambestendig conform CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Oliebestendig volgens UL OIL RES I

Opmaak

  • Fijnaderige litzen van blank koper
  • 1x2x0,64: rood,groen aderisolatie: Foam Skin PE 4x1,5: zwart met witte cijfers 1-4 aderisolatie: PVC
  • Omvlechting van vertinde koperdraad
  • Buitenmantel: PVC, paars (RAL 4001)