UNITRONIC® BUS PB FESTOON

PROFIBUS kabel voor de toepassing in kabeltrolleysystemen

Buskabel voor PROFIBUS-DP, -FMS en FIP. UL/CSA-goedkeuringen (CMG, CL3, SUN RES, oliebestendig I), vlamvertragend CSA FT4 UL, oliebestendig UL OIL RES I

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Vlamvertragend Oliebestendig

UL PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Afmeting en doorsnede in mm2 Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Hoogflexibele toepassing
2170331
UNITRONIC® BUS PB Festoon 1 x 2 x 0.64 1 x 2 x 0.64 8 26 64

Voordelen

  • Kabels kunnen gebruikt worden zowel voor PROFIBUS-DP als voor PROFIBUS-FMS en FIP
  • CL3 voor installatie in kabelgoten

Toepassing

  • PROFIBUS DP (volgens DIN 19245 en EN 50170, bijv. voor SIEMENS SIMATIC® NET, ook geschikt voor FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Bijzonderheden

  • FESTOON: voor kabelwagensysteem
  • Op basis van de opgegeven bitsnelheden en volgens PNO-specificaties, gelden de volgende maximum kabellengtes voor een bussegment
    (kabeltype A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Normreferentie en keurmerken

  • Met UL/CSA certificeringen (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I)
  • Vlambestendig conform CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Oliebestendig volgens UL OIL RES I

Opmaak

  • Buitenmantel: speciale PVC-samenstelling

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Mutuele capaciteit

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • 100 V (niet voor aandrijftoepassingen)

Minimale buigradius

  • Flexibel: 70 mm.
  • Vaste installatie: 30 mm éénmalig

Testspanning

  • Ader/ader: 2.000 V

Karakteristieke impedantie

  • 150 ± 15 Ohm

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • SIMATIC® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG. FIP is een geregistreerd handelsmerk van World FIP
  • Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.