UNITRONIC® BUS PB TORSION

Verhoogd vlamvertragende, zeer flexibele PROFIBUS kabel voor torisietoepassingen

Buskabel voor PROFIBUS-DP, -FMS en FIP. Voor torsiebelasting, bijv. robot; ± 180° per 1 m, halogeenvrij, vlamvertragend. Temp. Bereik van -25°C tot 75°C

Halogeenvrij Torsiebestendig

UL PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Afmeting en doorsnede in mm2 Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Hoogflexibele toepassing
2170332
UNITRONIC® BUS PB TORSION 1 x 2 x 0.38 1 x 2 x 0.38 8 31 66

Voordelen

  • Voor gebruikstoepassingen waar een halogeenvrije buitenmantel is vereist gecombineerd met de eigenschappen vergelijkbaar met die van PUR en verbeterde vlamvertraging
  • Kabels kunnen gebruikt worden zowel voor PROFIBUS-DP als voor PROFIBUS-FMS en FIP

Toepassing

  • PROFIBUS DP (volgens DIN 19245 en EN 50170, bijv. voor SIEMENS SIMATIC® NET, ook geschikt voor FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Bijzonderheden

  • TORSIE: voor torsiebelasting, bijv. robottoepassing; ± 180° per 1 m
  • Halogeenvrij
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Op basis van de opgegeven bitsnelheden en volgens PNO-specificaties, gelden de volgende maximum kabellengtes voor een bussegment
    (kabeltype A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Normreferentie en keurmerken

  • Certificering: UL type CMX overeenkomstig UL 444

Opmaak

  • Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie: PE
  • Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming
  • Buitenmantel: PUR, paars (RAL 4001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Mutuele capaciteit

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen)
    300 V

Torsion movement in WTG (wind turbine generator)

  • Max. torsiebelasting
  • ± 180°/m

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 4 x D
  • Buigbaarheid: 15 x buitendiameter

Testspanning

  • 3600 V DC (3 sec.)

Karakteristieke impedantie

  • 150 ± 15 Ohm

Temperatuurbereik

  • Bedrijfstemperatuur: -25°C tot +75°C
  • Temp. voor opslag: -40°C tot 80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • SIMATIC® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG. FIP is een geregistreerd handelsmerk van World FIP
  • Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.