EPIC® DATA PB CCR

Rond kabelkoppelstuk, afgeschermd voor bijv. sensor/actuator / PROFIBUS / CAN kabels

Voor veld te confectioneren verbindingsstuk voor veldbus-systemen, afgeschermd

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Stoorsignalen Waterdicht

PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Ronde kabelverbinder
21700641
AB-C5-CCR-SH

Voordelen

  • Tijdbesparende aansluiting met IDC-technologie
  • Optimale EMC met 360 ° afscherming

Toepassing

  • Uitbreiding van bestaande kabelsystemen
  • Herstellen van beschadigde kabels

Bijzonderheden

  • 5-pin kabelverbinder (rond)
  • Afgeschermde uitvoering

Materiaal

  • Contact: CuZn Oppervlakte: Ni/Au Kartelmoer: Gietzink, nikkel coating Connectorbehuizing: Gietzink, nikkel coating

Veiligheidsklasse

  • IP65/IP67

Omgevingstemperatuur

  • -40°C tot +85°C

Toegestane stroom (A)

  • 4 A

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.