EPIC® DATA PB Sub-D FO

PROFIBUS connectoren Optical Link Module

Dataconnector D-Sub (9-pin.) voor PROFIBUS DP conform IEC 61158, IEC 61784, met optische interface en and repeater functie en optische vezel interface (POF en PCF)

PROFIBUS repeater met geïntegreerde optische interface

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Montagetijd Lichtgewicht Benodigde ruimte

CE PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming PG-interface Diagnostische LEDs Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
90° kabeluitgang
Voor HFBR connector
21700568
ED-PB-90-PG-FO-HFBR-650 ja ja
Voor SMA connector
21700569
ED-PB-90-PG-FO-SMA-650 ja ja
Voor BFOC(ST) connector
21700570
ED-PB-90-PG-FO-BFOC-650 ja ja

Voordelen

  • Voor grote afstanden (PCF 250 m / POF 65 m)
  • Kostenefficient door eenvoudige installatie (Plug & Play)
  • Galvanische isolatie in geval van potentiaalverschillen binnen het PROFIBUS-netwerk
  • Voor EMC-gevoelige omgeving
  • Geïntegreerde repeater: regeneratie van het datasignaal (slope, power en mark-to-space ratio)

Bijzonderheden

  • max. afstand:
    POF-vezel: 65 m
    PCF vezel: 250 m
  • Status-LED's voor diagnostische weergave
  • Geïntegreerde afsluitweerstand
  • Stroomverbruik 100 mA
  • Voedingsspanning 5.0 VDC (voorzien vanuit de terminal)

Normreferentie en keurmerken

  • IEC 61158, IEC 61784

Opmaak

  • D-Sub stekker, 9-pins, bevestigingsschroeven 4-40 UNC
  • Verbeterde elektromagnetische compatibiliteit (EMC) door gemetalliseerde behuizing
  • Versies met extra Sub-D interface (PG - programmeerbaar/diagnose)
  • Externe voeding van 24 V is overbodig
  • Verbinding voor optische vezelkabel (POF of
    PCF)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: D-Sub connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: D-sub-connector

Afmetingen

  • 64 mm x 40 mm x 17 mm (LxBxH)

Veiligheidsklasse

  • IP 20

Interfaces

  • Sub-D bus, 9-polig
    Optische vezelkabel: POF / PCF, 650 nm

Omgevingsomstandigheden:

  • Bedrijfstemperatuur: 0°C to +60°C

  • Bijpassende optische connectoren (POF) zijn inbegrepen
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Opmerking: voor 1 optische link zijn 2 modules noodzakelijk