EPIC® DATA PB Sub-D PRO

PROFIBUS connectorens, volledig metaal met M12 verbinding/veerklem

Robuuste dataconnectoren D-Sub (9-pin.) voor PROFIBUS DP, massief metalen behuizing, 360° elektrische afscherming, EMC geoptimaliseerde versie met M12

  • Voor hoge mechanische belasting
  • Optimale EMC

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Stoorsignalen

PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Aansluiting PG-interface Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
21700563
ED-PB-AX-M12-PRO M12 geen
21700561
ED-PB-35-PG-M12-PRO M12 ja
21700562
ED-PB-90-PG-M12-PRO M12 ja
180° (AX) kabeluitgang
21700566
ED-PB-AX-M12-PRO Interne veerklem geen
35° kabeluitgang
21700564
ED-PB-35-PG-ST-PRO Interne veerklem ja
90° kabeluitgang
21700565
ED-PB-90-PG-ST-PRO Interne veerklem ja

Voordelen

  • Optimale EMC-bescherming
  • Robuuste behuizing
  • Geen losse onderdelen
  • Kostenefficient door eenvoudige installatie (Plug & Play)
  • Geïntegreerde schakelbare afsluitweerstand

Bijzonderheden

  • Uitgebreid temperatuurbereik
  • Hoge mechanische sterkte (200 steekcycli)
  • Minimale overbrengingsdemping
  • Max. transmissiesnelheid: 12 Mbit/s
  • Voedingsspanning: 4.75 - 5.25 V DC (via de terminal)

Normreferentie en keurmerken

  • IEC 61158, IEC 61784

Opmaak

  • D-Sub stekker, 9-pins, bevestigingsschroeven 4-40 UNC
  • 360° afscherming dankzij volledig metalen behuizing (ZnAl)
  • Met additionele Sub-D poort voor programmering/diagnose 'PG' (35° en 90° versie)
  • Met EMC connector bescherming
  • M12 versie: 5-pin connector, M12 B-gecodeerd

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: D-Sub connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: D-sub-connector

Afmetingen

  • zie technische specificaties

Aansluiting

  • M12 of veerklem

Veiligheidsklasse

  • IP 30

Afsluitweerstand

  • 150 Ω

Interfaces

  • Sub-D bus, 9-polig
    veerklem voor massieve geleider / M12 B-gecodeerd
  • 0,08 - 0,5 mm² (AWG28 - AWG14) Kabeldiameter: 8 - 9 mm

Omgevingsomstandigheden:

  • Nominale temperatuur: -20°C to +70°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.