EPIC® DATA PB Sub-D ST

PROFIBUS connectoren 90° met veerklemaansluiting

Dataconnectoren D-Sub (9-pin.) Voor PROFIBUS DP conform IEC 61158, IEC 61784, met veerverbinding (ST), 90 ° kabeluitgang en PG (optie)

Versies met 2e Sub-D interface

Benodigde ruimte Lichtgewicht Automation

cRUus PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming PL_DYN_SCHNITTSTELLEPROGRAMMIERUNG Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
21700508 ED-PB-90-PG-ST ja

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: D-Sub connector

Afmetingen

  • 65 mm x 48 mm x 16 mm (LxBxH)

Aansluiting

  • Veerklem (ST)

Veiligheidsklasse

  • IP 20

Afsluitweerstand

  • 150 Ω

Interfaces

  • Sub-D bus, 9-polig
    veerkrachtklemmen tot 0,5 mm² (massieve geleider)

Omgevingsomstandigheden:

  • Bedrijfstemperatuur: -25°C to +85°C
  • *The max. temperature for UL is 60 °C

Voordelen

  • Betrouwbare PROFIBUS-netwerkverbinding
  • Gemakkelijk aan te sluiten
  • sensor/ ac
  • Geïntegreerde schakelbare afsluitweerstand
  • Verbeterde elektromagnetische compatibiliteit (EMC) door gemetalliseerde behuizing

Bijzonderheden

  • Max. transmissiesnelheid: 12 Mbit/s
  • Stroomverbruik max. 12,5 mA (met LED 35 mA)
  • Voedingsspanning: 4.75 - 5.25 V DC (via de terminal)
  • klemveer openen met de oranje knop. Het geleidend materiaal maakt automatisch contact bij het insteken
  • Afsluitweerstand "AAN" - de uitgaande buskabel wordt onderbroken

Normreferentie en keurmerken

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560

Opmaak

  • D-Sub stekker, 9-pins, bevestigingsschroeven 4-40 UNC
  • Verbeterde elektromagnetische compatibiliteit (EMC) door gemetalliseerde behuizing
  • Maximale kabeldiameter: 8 mm
  • Versie met extra Sub-D poort voor programmeren/diagnose ('PG')